??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0284.104X012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0284 - Self-aligning pads with O-ring
Bill of material
K0284.104X012
BESTKIPP
Order No.
K0284.104X012
WX
rotation angle
°
FORM
Form
C
AUSF
version
flattened steel ball, flat face
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M 4
D3
diameter
6.0 mm
H
Length
12.0 mm
H1
1.5 mm
T
Length
4.5 mm
W
Angle
10 °
KUGEL
Ball Ø
7 mm
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
12 kN
GEW
Approx. weight
0.0060 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000371
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.