??
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Choix du modèle CAO
K1200.10865
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1200 - Vis d‘arrêt
Nomenclature
K1200.10865
BESTKIPP
Référence
K1200.10865
POS
Position d'écrou
mm
Entrez la valeur pour POS
Position d'écrou
mm
cm
inch
ft
FORM
Forme
A
D
Filetage
M8 mm
K
Hauteur
5.0 mm
SW
Ouverture de clé
13.0 mm
SR1
Rayon
0 mm
GEW
Poids environ
0.0277 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245293018
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099