??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0037.04
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0037 - Wedge clamps
Bill of material
K0037.04
BESTKIPP
Order No.
K0037.04
D
Socket Head Screw
M 4
L
Length
15.9 mm
B
width (clamped)
13.1 mm
B1
width (disengaged)
12.3 mm
B2
width
10.4 mm
H
height
12.7 mm
H1
height
5.6 mm
F
Clamping force
2.2 kN
ANZM
tightening torque
3.4 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.0115 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032594
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.