??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0042.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0042 - Wedge clamps double wedge jaw faces serrated
Bill of material
K0042.12
BESTKIPP
Order No.
K0042.12 mm
A
Clamping distance
mm
Enter value for A
Clamping distance
mm
cm
inch
ft
B
width
41 mm
C
height
36 mm
B1
width
30 mm
E
height
5 mm
D
Socket head screw to DIN 912
M 12 x 60
G
version
for threaded hole mm
F1
Clamping force
40 kN
DREHMOMENT
tightening torque
85 Nm
GEW
Approx. weight
0.3478 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033058
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.