??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1387.110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1387 - Side clamps with support
Bill of material
K1387.110
BESTKIPP
Order No.
K1387.110 mm
FORM
form
A mm
NUTBREITE
width
10 mm
B
width
32 mm
B1
width
12.0 mm
D
thread
M08 mm
D1
Diameter
8.0 mm
D2
Diameter
M08 mm
H
height
44 mm
H1
height
40 mm
H2
height
28 mm
H3
height
15 mm
L
height
52 mm
L1
height
28 mm
L2
height
72 mm
L3
height
38 mm
S1
height
3 mm
F
Clamping force
7000 N
F2
Tightening
3 Nm
GEW
Approx. weight
0.5766 kg
BS
Description
Information
Infotext
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84669353 mm
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245338085
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.