??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0931.02508
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0931 - Side clamps with rest pad
Bill of material
K0931.02508
BESTKIPP
Order No.
K0931.02508
A
Length
62 mm
B
width
22 mm
C
height
40 mm
D
Length
14 mm
E
Length
20 mm
F
Length
3 mm
G
height
14 mm
K
width
12 mm
L
width
14.0 mm
M
width
8.5 mm
N
height
5 mm
P
height
14.0 mm
R
Length
75.5 mm
S
Ball Pressure Screw
M8 x 20 mm
T
Grub Screw
M4 x 8 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
6000 N
DREHMOMENT
tightening torque
15 Nm
GEW
Approx. weight
0.2263 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237289
ROHS
RoHS
Yes
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.