??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1826.13
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1826 - Robust side clamps, steel, flat
Bill of material
K1826.13
BESTKIPP
Order No.
K1826.13
B
Gesamtbreite
40 mm
B1
width
14.4 mm
HMIN
H min.
28 mm
HMAX
H max.
33.5 mm
H1
height
20 mm
H2
height
25.4 mm
L
Length
128 mm
L1
Length
82 mm
L2
Abstand
19 mm
S
Stärke
8 mm
S1
Abstand
3.0 mm
SW
Width across flats
13 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
8/15 kN
F1
1,2/2,2 kN
PASS
suitable for slot width
12/14
ANZDM
tightening torque
20/40 Nm
GEW
Approx. weight
0.8379 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619825
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.