??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0891.19
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0891 - Side clamps robust
Bill of material
K0891.19
BESTKIPP
Order No.
K0891.19
REF
suitable for slot width
12,14,16,18
L
Total length
179.0 mm
L1
Length
112.5 mm
B
total width
65 mm
B1
width
19 mm
H
height min.
85 mm
H1
height
38 mm
H2
height max.
99 mm
H3
height
40 mm
S
Thickness
12 mm
S1
displacement clamping jaw
mm
Enter value for S1
displacement clamping jaw
mm
cm
inch
ft
F
horizontal clamping force
8/15/20/28 kN
F1
vertical clamping force
1,2/2,2/3/4,2 kN
DREHMOMENT
Anziehdrehmoment
20/40/45/60 Nm
GEW
Approx. weight
4.0850 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237326
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.