??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1855.25102404
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1855 - Side clamps, hydraulic single-acting with spring return
Bill of material
K1855.25102404
BESTKIPP
Order No.
K1855.25102404
ANSCHLUSS
Connection
Thread and O-ring connection
FORM
Form
A
DK
Piston Ø
25
POS
Position
L
Length
90
L1
Length
14
L2
Length
2.5
L3
Length
38
L4
Length
42
B
width
60 mm
B1
width
0 mm
B2
width
40 mm
H
height
40 mm
H1
height
23 mm
H2
height
39 mm
H3
height
4 mm
H4
height
9.0 mm
D
diameter
15.0
D1
diameter
9
G
thread
G1/4 mm
S
stroke
10
SPANNKRAFT
Clamping force
4 KN
SPANNKRAFT1
Clamping force
20 KN
OIL
Oil requirement /
4.9 cm3
GEW
Approx. weight
1.4000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245655410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.