??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0013.506
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamp with collar with long clamping claw
Bill of material
K0013.506
BESTKIPP
Order No.
K0013.506
C
M6
D
thread
M6 mm
D1
diameter
20 mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
60 mm
H2
height
53 mm
H3
height
10.5 mm
L
width
9 mm
L1
height
11 mm
L2
height
8 mm
P
distance
8 mm
R
Radius
10.0 mm
R1
Radius
30 mm
SW
width across flats
17 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1549 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245615766
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.