??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0016.0618
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0016 - Hook clamp with mounting bracket with extended clamping claw
Bill of material
K0016.0618
BESTKIPP
Order No.
K0016.0618
W
Angle
°
S
Clamping range
mm
Enter value for S
Clamping range
mm
cm
inch
ft
D
thread diameter
M 6
D1
borehole diameter
6.4 mm
D2
diameter
16 mm
D3
diameter
28 mm
A
borehole distance
38 mm
B
width
26.0 mm
B1
width
19.5 mm
B2
width
12.0 mm
B3
width
6.0 mm
B4
distance
8 mm
B5
chamfer 45°
2.5 mm
H
total height
54.5 mm
H1
height
44 mm
H2
height
25 mm
H3
distance
18 mm
M
height
9 mm
L
width
50 mm
SW
width across flats
5 mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
7.5 mas. Nm
F
clamping force max.
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.2400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590599
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.