??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0925.0100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0925 - Swing clamps mini, with cam lever
Bill of material
K0925.0100
BESTKIPP
Order No.
K0925.0100
AUSF
Version
Linksausführung
OBFLGK
Surface finish body
brüniert
A
Height
30 mm
B
Height
10 mm
C
Width
18 mm
D
Diameter
18 mm
E
Distance
52 mm
G
Distance
26 mm
H
Distance
22 mm
I
Clamping stroke
0.8
J
Distance
6
K
Distance
11.5
L
Width
8
M
Diameter
4.3
N
Distance
50
O
travel path
1.2
P
Width
16
Q
Length
36
R
Height
6
S
Distance
22.8
T
Thread
M 4
U
Diameter
4.3
V
Diameter
27
XMIN
22.4
XMAX
25.2
YMIN
22.0
YMAX
24.8
SPANNKRAFT
Clamping force
800 N
HANDKRAFT
Hand force
100* N
GEW
Approx. weight
0.1352 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236633
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.