??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0926.0150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0926 - Swing clamps mini
Bill of material
K0926.0150
BESTKIPP
Order No.
K0926.0150
OBFLGK
Oberfläche
brüniert
AUSF
version
Linksausführung
A
height
40 mm
B
height
14 mm
C
width
23 mm
D
diameter
23 mm
E
Distance
61.3 mm
F
height
66 mm
G
Distance
35 mm
H
Distance
30 mm
I
Clamping stroke
1.4
J
Distance
8
K
Distance
15.3
L
width
10
M
diameter
5.3
N
Distance
63
O
travel path
1.1
P
width
20
Q
Length
45
R
height
8
S
Distance
28.5
T
thread
M 5
U
diameter
5.3
V
diameter
34
XMIN
30.6
XMAX
34.0
YMIN
31.5
YMAX
34.9
SPANNKRAFT
Clamping force
1800 N
HANDKRAFT
Hand force
150* N
GEW
Approx. weight
0.2524 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236725
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.