??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1388.03945
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1388 - Schwenkspanner-pneumatisch
Bill of material
K1388.03945
BESTKIPP
Order No.
K1388.03945
AUSF
version
links
B
width
65 mm
B1
width
16 mm
B2
width
10 mm
B3
width
48 mm
D
width
30 mm
D1
width
16 mm
D2
width
28 mm
D3
Diameter
M08 mm
D4
Diameter
8.0 mm
D5
Diameter
28 mm
D6
Diameter
8.4 mm
D7
Diameter
48 mm
H
Diameter
85 mm
H1
Diameter
50 mm
H2
Diameter
18 mm
H3
height
45.5 mm
H4
height
12 mm
H5
height
9 mm
H6
height
81 mm
H7
height
6 mm
L
height
30 mm
L1
height
45 mm
L2
height
37 mm
S1
travel
1.2 mm
F
Clampingforce
400 N
HALTEKRAFT
Holding force
0.8 kN
BETRDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 MPa
XMIN
height
32.5
XMAX
height
39.0
YMIN
height
33.5
YMAX
height
40.0
GEW
Approx. weight
0.5145 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245339051
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.