??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0912.003232
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0912 - Swing clamps
Bill of material
K0912.003232
BESTKIPP
Order No.
K0912.003232
AUSF
version
without grip
VERS
Clamping
left-hand
POS
Position
A
Clamping Height min-max
31,4-32,6 mm
B
diameter
30 mm
C
height
46 mm
D
diameter
18 mm
E
diameter
30 mm
F
height
10 mm
G
Length
32 mm
J
Length
14 mm
K
Length
25 mm
L
thread
M 6 mm
M
Length
15 mm
N
Length
17.0 mm
P
height
51.0 mm
R
height
57.5 mm
S
thread
M 4 x 8 mm
T
thread
M 5 mm
U
diameter
-
V
diameter
- mm
SPANNKRAFT
Clamping force
800.0 N
HANDKRAFT
Allowable Hand force*
150.0 N
GEW
Approx. weight
0.2800 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236794
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.