??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0912.04007516
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0912 - Clamping arms for swing clamp
Bill of material
K0912.04007516
BESTKIPP
Order No.
K0912.04007516
A
width
40 mm
B
Length
75 mm
C
Length
55 mm
D
height
16 mm
E
diameter
16 mm
F
Locking bolt
M 5 mm
GEW
Approx. weight
0.3443 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236862
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.