??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1863.14262
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1863 - Clamping arm for compact hydraulic swing clamps
Bill of material
K1863.14262
BESTKIPP
Order No.
K1863.14262
L
Length
42 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L4
Length
6 mm
H
height
12 mm
H1
height
3.5 mm
H2
height
40 mm
H3
height
8.5 mm
D
diameter
10 mm
D1
Radius
10 mm
R
Radius
6 mm
G
thread
M6 mm
PASS
For
14
GEW
Approx. weight
0.0500 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.