??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1864.25101105190111
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1864 - Swing clamps, hydraulic double / single-acting with spring return
Bill of material
K1864.25101105190111
BESTKIPP
Order No.
K1864.25101105190111
ANSCHLUSS
Connection
screw connection
FORM
Form
B
SCHWENK
Swivel direction
ght
DK
Piston Ø
25
FORM1
Form
double-acting
S
stroke
10 mm
POS
Position
L
Length
65
L1
Length
L2
Length
L3
Length
L4
Length
L5
Length
L6
Length
50
L7
Length
15
B
width
45 mm
B1
width
30 mm
B2
width
mm
B3
width
mm
H
height
126.5 mm
H1
height
mm
H2
height
105.5 mm
H3
height
mm
H4
height
11 mm
H5
height
9 mm
H6
height
mm
H7
height
8 mm
H8
height
10 mm
H9
height
84,5 mm
H10
height
5 mm
H11
height
mm
H12
height
mm
H13
height
mm
H14
height
mm
H15
height
mm
H16
height
mm
H17
height
mm
D
diameter
D1
diameter
23,5
D2
diameter
20
D3
diameter
D4
diameter
6,5
D5
diameter
D6
diameter
D7
diameter
D8
diameter
D9
diameter
G
thread
M18x1,5 mm
G1
thread
M45x1,5 mm
SW
stroke
27 mm
SW1
stroke
mm
V
Flow rate
3,2 cm3/s
EUL
Oil requirement /
3,2 cm3
EUL1
Oil requirement /
8,8 cm3
GEW
Approx. weight
1.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657179
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.