??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1865.25253
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1865 - Clamping arm for hydraulic swing clamps
Bill of material
K1865.25253
BESTKIPP
Order No.
K1865.25253
FORM
Form
C
FORM1
Form
-
PASS
For
25
L
Length
41.0 mm
L1
Length
25 mm
L2
Length
- mm
L3
Length
- mm
B
width
32 mm
B1
width
- mm
H
height
16 mm
H1
Höhe min
6 mm
H2
Höhe max
- mm
H3
height
- mm
H4
height
- mm
H5
height
- mm
D
diameter
20 mm
R
Radius
- mm
R1
Radius
- mm
G
Thread
- mm
GEW
Approx. weight
0.0800 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657599
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.