??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1862.14062104190100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1862 - Swing clamps, hydraulic, compact double / single-acting with spring return
Bill of material
K1862.14062104190100
BESTKIPP
Order No.
K1862.14062104190100
ANSCHLUSS
Connection
screw connection
FORM
Form
A
SCHWENK
Swivel direction
ght
DK
Piston Ø
14
FORM1
Form
single-acting
S
stroke
6 mm
POS
Position
L
Length
40
L1
Length
22,5
L2
Length
16X45°
L3
Length
L4
Length
L6
Length
L8
Length
B
width
40 mm
B1
width
22 mm
B2
width
mm
B3
width
mm
B4
width
mm
H
height
110 mm
H1
height
103 mm
H2
height
91 mm
H3
height
73 mm
H4
height
51 mm
H5
height
11 mm
H6
height
6 mm
H7
height
10 mm
H8
height
12 mm
H9
height
11.5 mm
H10
height
mm
H11
height
mm
D
diameter
10
D1
diameter
D2
diameter
D3
diameter
D4
diameter
G
thread
M27X1,5 mm
V
Flow rate
2,5 cm3/s
EUL
Oil requirement /
1,2 cm3
GEW
Approx. weight
0.3800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657049
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.