??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1490.90000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1490 - Clamping jaws for floating clamps
Bill of material
K1490.90000
BESTKIPP
Order No.
K1490.90000
FORM
Form
A
AUSF
version
standard lower jaw
H
Clamping range
- mm
H1
height
26.8 mm
H2
distance
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0825 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487141
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.