??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0927.100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0927 - Swivel hold-down clamps mini, with cam lever
Bill of material
K0927.100
BESTKIPP
Order No.
K0927.100
A
height
45 mm
B
height
10 mm
C
distance
25.5 mm
D
distance
25 mm
E
distance
16 mm
F
height
50 mm
G
height
89 mm
H
width
42 mm
I
Clamping stroke
1.0
J
distance
32
K
width
26
L
width
22
M
width
18
N
distance
20
O
total stroke
1.5
P
distance
11
Q
diameter
5.5
R
height
8
S
distance
24.0
T
thread
M 6 mm
XMIN
31.5
XMAX
40.5
YMIN
34.5
YMAX
43.5
SPANNKRAFT
Clamping force
700 N
HANDKRAFT
hand force
100 * N
GEW
Approx. weight
0.2500 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237999
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.