??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1231.11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1231 - Down-thrust clamps
Bill of material
K1231.11
BESTKIPP
Order No.
K1231.11
AUSF
version
A
TYP
Form-Type
with cam lever
H
clamping height
mm
Enter value for H
clamping height
mm
cm
inch
ft
ROT
swivel range
°
H1
clamping height max.
30 mm
H2
clamping height min.
25 mm
H3
height
15 mm
H4
height
54 - 59 mm
GEW
Approx. weight
1.0240 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245315734
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.