??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1870.121304
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1870 - Rotary lever clamps, pneumatic double-acting
Bill of material
K1870.121304
BESTKIPP
Order No.
K1870.121304
FORM
Form
A
ANSCHLUSS
Anschlussart
drilled channels
DK
Piston Ø
12
POS
Position
L
Length
27.0
L1
Length
9.75
L2
Length
3.75
L3
Length
7.50
B
width
27 mm
B1
width
19.5 mm
H
height
15.00 mm
H1
height
22.0 mm
H2
height
21.00 mm
H3
height
7.0 mm
H4
height
22.5 mm
H5
height
12 mm
H6
height
9.5 mm
D
diameter
20
D1
diameter
21
G
thread
M4x25 mm
G1
thread
M4x8 mm
R
Radius
13.5
F1
Piston force at 6 bar
0.14 KN
WIRK
Effective
2.27 cm3
GEW
Approx. weight
0.0600 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245657674
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.