??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1856.122304
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1856 - Rotary lever clamps, hydraulic double / single-acting with spring return
Bill of material
K1856.122304
BESTKIPP
Order No.
K1856.122304
FORM
Form
B
FORM1
Form
single-acting
DK
Piston Ø
12
POS
Position
L
Length
26
L1
Length
18.5
L2
Length
3.8
L3
Length
8.80
L4
Length
8
L5
Length
7.50
B
width
27 mm
B1
width
19.5 mm
H
height
15.00 mm
H1
height
23.0 mm
H2
height
21.00 mm
H3
height
7.5 mm
H4
height
23.5 mm
H5
height
mm
H6
height
mm
H7
height
mm
D
diameter
D1
diameter
20
G
thread
M4 mm
G1
thread
M4x8 mm
R
Radius
10.6
S
stroke
8
SPANNKRAFT
Clamping force
1.1 KN
SPANNKRAFT1
Clamping force
4.4 KN
VOL
Volumen
0.68 cm3
WIRK
Effective
1.13 cm3
GEW
Approx. weight
0.0954 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245655496
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
LSCHR
Length
25