??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1858.161204
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1858 - Link clamp, hydraulic double-acting
Bill of material
K1858.161204
BESTKIPP
Order No.
K1858.161204
ANSCHLUSS
Connection
o-ring flange connection
FORM
Form
B
DK
Piston Ø
16
POS
Position
L
Length
52
L1
Length
38
L2
Length
15
L3
Length
-
L4
Length
28
L5
Length
19.0
L6
Length
49.0
L7
Length
35.0
L8
Length
7.5
L9
Length
38
L10
Length
24
B
width
61 mm
B1
width
38 mm
B2
width
7.0 mm
B3
width
38 mm
B4
width
20 mm
H
height
117 mm
H1
height
41.5 mm
H2
height
37.5 mm
H3
height
10.5 mm
H4
height
22.5 mm
H5
height
- mm
H6
height
- mm
H7
height
- mm
D
diameter
38
D1
diameter
38,5
D2
diameter
4
G
thread
M06X12 mm
G1
thread
- mm
C
opening angle of holding arm
69 °
SPANNKRAFT
Clamping force
1.5 KN
SPANNKRAFT1
Clamping force
KN
SPANNKRAFT2
Clamping force
5.2 KN
GEW
Approx. weight
0.8500 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245655939
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.