??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1819.25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1819 - Link clamp pneumatic screw-on with flange
Bill of material
K1819.25
BESTKIPP
Order No.
K1819.25
POS
Position
°
GR
size
12
A
distance
41.0 mm
A1
distance
48.0 mm
A2
distance
16.0 mm
B
width
50 mm
B1
width
37 mm
B2
distance
23 mm
B3
distance
66 mm
B4
distance
16 mm
D
thread
M40X1,5 mm
D1
diameter
5.5 mm
D2
diameter
M5 mm
H
height
144 mm
H1
height
62 mm
H2
height
51.0 mm
H3
height
25 mm
H4
height
15 mm
H5
height
12.0 mm
H6
height
37-47 mm
H7
height
17 mm
F1
Force
230 N
GEW
Approx. weight
0.6051 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619405
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.