??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1814.112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1814 - Swing clamp pneumatic screw-on
Bill of material
K1814.112
BESTKIPP
Order No.
K1814.112
AUSF
version
swivel to the right
AUSF1
version
screw-on
HUB
HubS
mm
Enter value for HUB
HubS
mm
cm
inch
ft
GR
size
12
HUBS
stroke
17.6 mm
A
distance
35 mm
A1
distance
22.5 mm
S1
stroke
9 mm
S2
Clamping stroke
8.6 mm
D
thread
22.5 mm
D1
thread
M25X1,5 mm
D2
diameter
8 mm
D3
thread
M5 mm
D4
thread
M5 mm
H
height
74.9 mm
H1
height
104.5 mm
H2
height
70.0 mm
H3
height
48.0 mm
H4
distance
2 mm
H5
height
12.0 mm
F1
Clamping force
40 N
GEW
Approx. weight
0.2800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619061
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.