??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1818.112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1818 - Swing clamp pneumatic screw-on with flange
Bill of material
K1818.112
BESTKIPP
Order No.
K1818.112
AUSF
version
swivel to the right
AUSF1
version
Screw-on with flange
HUB
HubS
mm
Enter value for HUB
HubS
mm
cm
inch
ft
GR
size
12
A
distance
35 mm
A1
distance
39 mm
A2
distance
18.75 mm
A3
distance
10 mm
B
width
32.5 mm
B1
distance
23.0 mm
B2
distance
42.5 mm
HUBS
stroke
17.6 mm
S1
stroke
9 mm
S2
Clamping stroke
8.6 mm
D
thread
M25x1.5 mm
D1
thread
M5 mm
D2
diameter
8 mm
D3
thread
4.5 mm
D4
thread
M5 mm
D5
diameter
4.0 mm
H
height
75.0 mm
H1
height
104.6 mm
H2
height
52.0 mm
H3
distance
25.0 mm
H4
distance
18 mm
H5
distance
11 mm
H6
distance
7.0 mm
H7
height
12 mm
F1
Clamping force
40.00 N
GEW
Approx. weight
0.3000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619238.000
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.