??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1820.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1820 - Threaded flange aluminum
Bill of material
K1820.12
BESTKIPP
Order No.
K1820.12
GR
size
12
D
diameter
M25X1,5 mm
D1
diameter
8 mm
D2
diameter
4.5 mm
B
width
35 mm
B1
distance
24 mm
H
height
8 mm
H1
distance
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0141 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619504
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.