??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1815.1121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1815 - Swing clamps pneumatic
Bill of material
K1815.1121
BESTKIPP
Order No.
K1815.1121
AUSF
version
swivel to the right
FORM
Form
A
POS
mm
HUB
Hub S
mm
Enter value for HUB
Hub S
mm
cm
inch
ft
GR
size
12
A
distance
35 mm
A1
distance
0.0 mm
A2
distance
10.0 mm
A3
distance
31 mm
A4
distance
0 mm
A5
distance
20.0 mm
B
total width
24 mm
HUBS
Hub S
16 mm
S1
Schwenkhub
7 mm
S2
Spannhub
9 mm
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 5 mm
D2
diameter
4.3 mm
D3
thread
M 5 mm
D4
thread
M 5 mm
D5
diameter
4.3 mm
H
height
75 mm
H1
height
104 mm
H2
height
70 mm
H3
distance
11 mm
H4
distance
51.0 mm
H5
distance
26 mm
H6
distance
21 mm
L
Length
40 mm
T
distance
5.0 mm
T1
distance
15 mm
F1
Clamping force
30 N
ZUBEHOER
Accessories
K1816.12, K1817.1216
GEW
Approx. weight
0.1965 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619580
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.