??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1817.2000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1817 - Adapter for swing clamp
Bill of material
K1817.2000
BESTKIPP
Order No.
K1817.2000
GR
size
20
A
distance
30 mm
B
total width
16 mm
D
diameter
12 mm
D1
diameter
8.5 mm
D2
diameter
14 mm
D3
diameter
5.5 mm
H
total height
20 mm
H1
distance
8 mm
L
total length
40 mm
L1
width
18 mm
T
depth
10.5 mm
T1
depth
5.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0189 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245628063
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.