??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1813.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1813 - Clamping arm for swing clamp
Bill of material
K1813.12
BESTKIPP
Order No.
K1813.12
GR
size
12
A
distance
20 mm
A1
distance
4 mm
D
diameter
5 mm
D1
diameter
3.5 mm
D2
diameter
6.0 mm
D3
thread
M3X0,5
H
height
8 mm
H1
6.5 mm
L
total length
29 mm
T
depth
4 mm
T1
depth
2.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0116 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619450
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.