??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1812.11210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1812 - Swing clamp pneumatic block body
Bill of material
K1812.11210
BESTKIPP
Order No.
K1812.11210
AUSF
version
swivel to the right
FORM
Form
A
HUB
Hub S
mm
Enter value for HUB
Hub S
mm
cm
inch
ft
GR
size
12
L
distance
25 mm
L1
distance
15.5 mm
L2
width
8.0 mm
B
distance
5.0 mm
B1MAX
B1 max.
4.9 mm
B1MIN
B1 min.
4.8 mm
B2
diameter
3.5 mm
B3
diameter
5.3 mm
DMAX
diameter
11.5 mm
DMIN
diameter
11.4 mm
D1
diameter
6.0 mm
D2
thread
M5 mm
D3
thread
M3X0.5 mm
A
distance
20 mm
H
height
100.0 mm
H1
height
77.8 mm
H2
distance
12.0 mm
H3
distance
51.0 mm
H4
height
2.0 mm
H5
height
2.5 mm
H6
height
3.0 mm
S1
distance
7.5 mm
S2
distance
10.0 mm
F1
Clamping force
59 N
GEW
Approx. weight
0.0790 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245618781
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.