??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0915.05059
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0915 - Handles screw-in
Bill of material
K0915.05059
BESTKIPP
Order No.
K0915.05059
A
Length
59 mm
B
diameter
20 mm
C
diameter
8 mm
D
Length
5 mm
E
thread
M 5 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0244 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245238187
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.