??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0916.05090
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0916 - Handles screw-in with torque limit
Bill of material
K0916.05090
BESTKIPP
Order No.
K0916.05090
A
Length
89.5 mm
B
Length
60 mm
C
diameter
13 mm
D
Length
18.5 mm
E
Length
6.5 mm
F
diameter
8 mm
G
width across flats
12 mm
H
Length
5.5 mm
J
thread
M 5 mm
K
Grub Screw
M 5x16 mm
GEW
Approx. weight
0.0763 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Techische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245238200
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.