??
预览
3D
尺寸标注
2D
CAD模型选择
K0003.1214
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0003 - 带螺栓的压板
明细表
K0003.1214
BESTKIPP
订货号
K0003.1214
L
长度
100 mm
B
宽度
40 mm
B1
宽度
14 mm
E1
间距
21 mm
F
高度
10-38 mm
G
用于 T 型槽
14 mm
D
螺纹
M 12 x 100
D1
螺纹
M 12
KRAFT
夹持力 F
20.2 kN
GEW
重量约
0.7287 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028993
N2
44.500 mm
E3
25.000 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.