??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0837.08040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0837 - Adjustable Straps
Bill of material
K0837.08040
BESTKIPP
Order No.
K0837.08040
A
Length
40 mm
B
distance
10 mm
C
Length
6 mm
D
distance
16 mm
E
width
9 mm
F
width
19 mm
G
height
12.0 mm
H
thread
M 8 mm
GEW
Approx. weight
0.0460 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235728
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.