??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0838.08063
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0838 - Adjustable Straps
Bill of material
K0838.08063
BESTKIPP
Order No.
K0838.08063
A
Length
63 mm
B
width
19 mm
C
height
12 mm
D
distance
19 mm
E
distance
36 mm
F
distance
7 mm
G
width
9 mm
H
thread
M8 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3200-8000 N
ANZM
Tightening torque max. Nm
17 Nm
GEW
Approx. weight
0.0568 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.