??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0834.12150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0834 - Pin-End Straps
Bill of material
K0834.12150
BESTKIPP
Order No.
K0834.12150
A
Length
150 mm
B
width
40 mm
C
distance
15 mm
D
distance
20 mm
E
Length
65 mm
F
Length
30 mm
G
width
30 mm
H
diameter
18 mm
J
width
13 mm
K
height
20 mm
L
height
4 mm
M
thread
M 12 mm
GEW
Approx. weight
0.5819 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245236084
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.