??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1503.0016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1503 - Clamping pin, steel
Bill of material
K1503.0016
BESTKIPP
Order No.
K1503.0016
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
A
A
distance
0 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
34 mm
H
height
78 mm
H1
height
17.5 mm
H2
height
49 mm
SPANNB
Clamping range
0-36 mm
SW
width across flats
6 mm
GEW
Approx. weight
0.1731 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487981
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.