??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1504.016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1504 - Clamping pin, steel or stainless steel with washer
Bill of material
K1504.016
BESTKIPP
Order No.
K1504.016
MATERIAL
Main material
Steel
B
Length
mm
Enter value for B
Length
mm
cm
inch
ft
D
diameter
16 mm
D1
diameter
40 mm
H
height
48 mm
H1
height
17.5 mm
H2
height
7 mm
SPANNB
Clamping range
0-12 mm
SW
width across flats
6 mm
GEW
Approx. weight
0.1060 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488025
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.