??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1505.016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1505 - Clamping pin, steel or stainless steel with clamping angle
Bill of material
K1505.016
BESTKIPP
Order No.
K1505.016
MATERIAL
Main material
steel
D
diameter
16 mm
H1
height
25 mm
H2
height
36 mm
L1
distance
20 mm
L2
distance
65 mm
B
width
32 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.2167 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488056
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.