??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K1506.0016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1506 - Clamping pin, steel or stainless steel with adapter plate
Bill of material
K1506.0016
BESTKIPP
Order No.
K1506.0016
MATERIAL
Main material
steel
FORM
Form
A
B
width
52 mm
B1
distance
13 mm
B2
distance
26 mm
B3
distance
- mm
B4
distance
26 mm
D
diameter
16 mm
D1
M5
D2
-
D3
-
H
height
30.5 mm
H1
height
17.5 mm
L
Length
66 mm
L1
distance
11 mm
L2
distance
30 mm
L3
distance
13 mm
L4
Abstnd
26 mm
L5
distance
- mm
L6
distance
- mm
L7
Abnstand
- mm
L8
distance
- mm
S
Thickness
5 mm
SW
width across flats
6 mm
GEW
Approx. weight
0.1575 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488087
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.