??
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
K0007.14
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0007 - 轴销 钢或不锈钢
明细表
K0007.14
BESTKIPP
订货号
K0007.14
MATERIAL
主体 材料
钢制
D1
插销直径
14 mm
L
长度
44 mm
L1
长度
37 mm
M1
宽度
1.1 mm
D3
直径
22.0 mm
GEW
重量约
0.0558 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030644
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.