??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0008.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0008 - Cam levers single
Bill of material
K0008.08
BESTKIPP
Order No.
K0008.08
L
Length
104±2
L1
Length
14.9 mm
B
width
9 mm
H
height
28.2 mm
H1
18.7 mm
D
borehole diameter
8 mm
D1
ball diameter
25 mm
R
Radius
17.2 mm
R1
Radius
19.2 mm
GEW
Approx. weight
0.1059 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030675
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.