??
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
K2049.100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2049 - Cam clamps, steel with tension lever
Bill of material
K2049.100
BESTKIPP
Order No.
K2049.100
FORM
Form
A
FORM1
Form
without clamping plate
A
distance
8.3 mm
B
distance
- mm
D
diameter
14 mm
D1
thread
M 10
D2
diameter
12 mm
H
height
7 mm
H1
height
15 mm
H2
height
11 mm
H3
height
1.8 mm
H4
height
10.0 mm
H5
height
- mm
L
Length
7 mm
L1
Length
9.5 mm
L2
Length
- mm
L3
Length
- mm
R
Length
30 mm
S
Stroke
2.50 mm
SW
width across flats
3.0 mm
F
Clamping force
7.9 kN
F1
tightening torque
35.0 Nm.
GEW
Approx. weight
0.0300 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245826148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.