??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0024.0408
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0024 - Spiral cam screws
Bill of material
K0024.0408
BESTKIPP
Order No.
K0024.0408
A
distance
3.0 mm
A1
distance
4.6 mm
A2
distance
4.0 mm
D
thread
M4 mm
D1
D1 max.
9.2 mm
H
height
3 mm
L
height
8 mm
SW
width across flats
2.5 mm
S1
Clamp travel
0.6 mm
X
3.5
Z
4.2
SPANNKRAFT
Clamping force
0.09 kN
ANZM
Tightening torque max. Nm
1.5 Nm
GEW
Approx. weight
0.0014 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210435
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.