??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0029.00
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0029 - Toe clamps for T-slots
Bill of material
K0029.00
BESTKIPP
Order No.
K0029.00
B
slot width
without T-nut and fastening screw mm
F
Clamping force
18 kN
GEW
Approx. weight
0.1824 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032020
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.