??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
K0031.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0031 - Cam clamps adjustable with riser
Bill of material
K0031.08
BESTKIPP
Order No.
K0031.08
PASS
suitable fastening screw
M 8
L
Length
63.5 mm
L1
Length
21.0 mm
L2
Length
13.5 mm
B
width
19.0 mm
B1
width
8.4 mm
B2
width
13.4 mm
H1
height
15.9 mm
H2
height
11.684 +0/-0,013 mm
H3
height
6.6 mm
S
distance
6.3 mm
S1
Clamp travel
1.2 mm
G
height of clamping washer
5.3 mm
SW
width across flats
7 mm
AUSF
long hole
closed
F
Clamping force
8.9 kN
GEW
Approx. weight
0.1112 kg
ANZM
tightening torque
28 max. Nm
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032150
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.